Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici M22, PV, 1N/O+1N/C
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Sezionatore per vigili del fuoco M22
|
| Sigla catalogo |
150644
|
| EAN |
4015081469567
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.305 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-SOL-PVT45PMPI11Q
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Tipo attuatore |
manopola
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|