Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150645
M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici M22, PV, 2 Contatto NC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Sezionatore per vigili del fuoco M22
Sigla catalogo
150645
EAN
4015081469574
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.305 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-SOL-PVT45PMPI02Q

Attuatore

Colore attuatore
rosso
Tipo attuatore
manopola
Numero di posizioni dell’interruttore
2 

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Features & functions

Colore ghiera frontale
Altri
Materiale ghiera frontale
Plastica
Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4x
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto