Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, nero, involucro rosso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
150646
|
| EAN |
4015081469581
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.136 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
nero con coperchio rosso
|
| Codice modello |
M22-SOL-IR1Q
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
1 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Rossa
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Funzioni |
Per il montaggio dell'interruttore di arresto PV
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4x |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|