Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150647
M22R-SOL-XGPVQ

Eaton Moeller® series ghiera antirotazione M22, rosso, con scritta al laser SOLAR

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Ghiera antirotazione M22
Sigla catalogo
150647
EAN
4015081469598
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Rosso
Codice modello
M22R-SOL-XGPVQ

Attuatore

Funzioni
Protezione contro l'azionamento accidentale
Iscrizione
" Solar "

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessorio
Grado di protezione
IP65
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.