Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150648
M22R-XGPVQ

Eaton Moeller® series Ghiera antirotazione M22

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Ghiera antirotazione M22
Sigla catalogo
150648
EAN
4015081469604
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
65 mm
Peso prodotto
0.047 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Rosso
Codice modello
M22R-XGPVQ

Attuatore

Funzioni
Protezione contro l'azionamento accidentale

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori
Grado di protezione
IP65
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.