Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Npn luminoso, sblocco mediante rotazione, Nero, verde, RAL 9005
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
150649
|
| EAN |
4015081469611
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
38 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
38 mm
|
| Peso prodotto |
0.045 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 UL Category Control No.: NKCR CE CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 DNV GL LR |
| Codice modello |
M22SG-PVT
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
38 mm
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco mediante rotazione Ritorno a molla |
| Colore |
Giallo
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Non luminoso
|
| Metodo di sblocco |
sblocco a rotazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Con collegamenti SWD-RMQ |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Verde
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A fungo
Comando tradizionale |
| Numero RAL |
3000
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13 |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Tipo |
|