Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150672
M22-SOL-PVT45P-MPI

Eaton Moeller® series sezionatore di sicurezza per impianti fotovoltaici M22, PV, con scritta al laser SOLAR M22-SOL-PVT45P-MPI

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Sezionatore per vigili del fuoco M22
Sigla catalogo
150672
EAN
4015081469475
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
45 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.043 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-SOL-PVT45P-MPI

Attuatore

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
manopola
Numero di posizioni dell’interruttore

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Features & functions

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Plastica
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4x
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto