Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

150687
Z-SLS/CEK40/3

Z-SLS/CEK40/3. Sezionatore fusibilato, 40A, 3 p

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
150687
EAN
4015081474721
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
77 mm
Larghezza prodotto
79 mm
Peso prodotto
0.441 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-SLS/CEK40/3

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
40A
Carcassa
Passo modulare: 45 mm
Grado di inquinamento
3
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
15,6 W
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
40 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Morsetti
Morsetti a mantello
Tensione nominale in AC
50 - 400 V AC
Numero di poli
3 poli
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Grado di protezione
IP20
Corrente ininterrotta nominale (Iu) alla sezione massima
40 A
Categoria di commutazione
AC 22 B
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione termica per contatto a Ie
0.5 W
Larghezza custodia
86 mm
Dissipazione per contatto con collegamento fusibile a Ie
5.2 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
5.2 W
Dimensioni struttura
D02
Funzioni
Fusibili sezionatori Z-SLS/CEK…SP
Categoria di sovratensione
IV
III
Metodo di montaggio
Fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715
Corrente nominale di esercizio (Ie)
40 A
Tensione nominale
400 V
Comportamento alla fiamma (UL)
V0, prova del filamento incandescente 960 °C (UL94)
Tipo
Materiale per fusibili
Caratteristiche speciali
  • Completo con codifica della corrente imperdibile
  • Standard, vuoto
  • Codifica della corrente tramite set di fusibili
  • sigillabile
  • Alimentazione possibile da entrambi i lati
Ampiezza supporto
27 mm per polo (1,5 unità di spazio)
Capacità morsetti (cavo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.