Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 150 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCII-MISC, 38 x 112 mm, CSA
| Nome prodotto |
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
|
| Sigla catalogo |
150M14C
|
| EAN |
5027590434003
|
| UPC |
051712551151
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
215 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
213.8 g
|
| Conformità |
Conforme a RoHS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
150 A
|
| Potere di apertura |
200 kA
|
| Tensione nominale |
600 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Connessione |
Collegamento con terminali a lama laterali sfalsati
|