Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151204
XDSF20-35-MC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set supporti per sistema a sbarre, per sbarra di distribuzione, 3/4p, 2000A, 35kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151204
EAN
4015081474790
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSF20-35-MC

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Verde
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto