Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151210
XDSF-F-80-E-MC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Staffa barra contagocce, versione completa, rinforzato, 80 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151210
EAN
4015081480050
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XDSF-F-80-E-MC

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Verde
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto