Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set di suddivisione, collegamento-/area MBB, per L=400mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
151213
|
| EAN |
4015081480081
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1950 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPFCB04-MC
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
90 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
400 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|