Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151217
Codice del modello: XPFDM-A-MC

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di serratura per barra contagocce

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151217
EAN
4015081480128
Lunghezza/profondità del prodotto
300 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFDM-A-MC

Delivery program

Colore
Bianco

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Non trattato
Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
50 mm

Additional information

Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto