Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151355
XMW-IC-315-3

Eaton xEnergy sistemi in BTi Interruttore di manovra BT principale. Contatti corrente principale in ingresso a 3 poli fino a 315 A, composto da: contatti unità estraibile, incluse viti di fissaggio per cavo in uscita, guaine isolanti

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151355
EAN
4015081481453
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW-IC-315-3

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto