Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151670

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Area di collegamento per porta, ventilata, per AxL=2000x400mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151670
EAN
4015081484607
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1980 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFCRV2004

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto