Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151672
Codice del modello: XSDFCRV2004-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area collegamento, ventilata, per AxL=2000x400 mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151672
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
1980 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
17 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFCRV2004-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP31
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto