Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151676
XPIXBCB-E-04

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, connessione IZMX16-/area posteriore sistema a sbarre, Gl.S., L=425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151676
EAN
4015081484645
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
225 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIXBCB-E-04

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto