Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZMX16-/area posteriore sistema a sbarre, EVEN, L=600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
151677
|
| EAN |
4015081484652
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
1.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPIXBCB-E-06
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Altro
|