Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151678
XPI26BCB-E-06

Partizione Eaton xEnergy Main, connessione IZM26/area posteriore sistema a sbarre, EVEN, L=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151678
EAN
4015081484669
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26BCB-E-06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto