Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151679
Codice del modello: XPI26BCB-E-08

Partizione Eaton xEnergy Main, connessione IZM26/area posteriore sistema a sbarre, EVEN, L=800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151679
EAN
4015081484676
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26BCB-E-08

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto