Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151682
XPI26BCB-E-135

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione IZM26/area posteriore sistema a sbarre, EVEN, L=1350mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151682
EAN
4015081484706
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
1150 mm
Peso prodotto
4.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPI26BCB-E-135

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Grigio

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Plastica
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
50 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto