Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, BB posteriore, 3p+N+PE
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
151683
|
| EAN |
4015081484713
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
900 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
1.25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPBSS-5
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 4b |
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
160 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
50 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|