Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151685
XMI26-XDT-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio, per copertura protettiva IZM26

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151685
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
370 mm
Larghezza prodotto
435 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMI26-XDT-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
0 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto