Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151689
Codice del modello: XSFB08502-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=850x200mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151689
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
11.649 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB08502-SOND-RAL*

Additional information

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IK10
Altro
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto