Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151691
XSFB1102-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1100x200mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151691
Lunghezza/profondità del prodotto
1200 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
14.021 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB1102-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Grado di protezione
Altro
IK10
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Numero di coperchi/sportelli
0
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto