Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151694
XSFH20-I-D-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Sezione altezza, configurazione aggiuntiva di sezione, A = 2000 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151694
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
65.5 mm
Peso prodotto
17.138 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFH20-I-D-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Profilo

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto