Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=800x200 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
151697
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
725 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
1.535 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTC0802-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto |
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|