Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151698
XSPTC08502-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=850x200 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151698
Lunghezza/profondità del prodotto
775 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.606 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC08502-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto