Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151701
XSPTC1202-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, chiusa, IP55, per LxP=1200x200 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151701
Lunghezza/profondità del prodotto
1125 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
2.101 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSPTC1202-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto