Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio aggiuntivo, LxP = 150 x 1000 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
151705
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
2000 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
150 mm
|
| Peso prodotto |
18.131 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSAF2000-150-1000-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
componenti per tecnica di collegamento in serie
|
| Materiale |
Acciaio
|