Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151706
XAW2002-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastre laterali, AxP=2000x200 mm, colore speciale, (2 pz)

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151706
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
33.858 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAW2002-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Applicazione di panello laterale

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto