Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151708
XAP010610-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=100x600x200mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151708
Lunghezza/profondità del prodotto
855 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
8.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP010610-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto