Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151718
Codice del modello: XAP0208510-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, AxLxP=200x850x200mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151718
Lunghezza/profondità del prodotto
855 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP0208510-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
850 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto