Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

151724
Codice del modello: XAP021010C-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Zoccolo, colonna ad angolo, AxLxP=200x1050x1050mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
151724
Lunghezza/profondità del prodotto
1050 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XAP021010C-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro
Modello
base completa

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Capacità di carico - max
0 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
1050 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1050 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto