Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, IP31, vuoto, A=75mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
152670
|
| EAN |
4015081494088
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
570 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMW0306E-V
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|