Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152672
XMW0906E-V

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, IP31, vuoto, A=225mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
152672
EAN
4015081494101
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0906E-V

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto