Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, IP31, vuoto, A=450mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
152677
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
570 mm
|
| Peso prodotto |
4.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMW1806E-V-SOND-RAL*
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
0 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|