Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152865
Codice del modello: M22-PV60P-MPI

Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, Forma palmare, 60 mm, Non illuminato, Sblocco trazione, rosso, giallo, con indicazione di posizione dell'interruttore meccanico

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
152865
EAN
4015081496433
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.051 kg
Certificazione/i
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-PV60P-MPI

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
Colore attuatore
Rosso
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Funzione attuatore
Ripristino tramite trazione
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità con IEC 60068-2-78
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
60 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Calotta diametro
60 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
3000
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Non illuminato
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
Indicazione
Indicatore della posizione interruttore verde: Pulsante rilasciato
Con indicazione di posizione dell'interruttore meccanico
Indicatore della posizione interruttore rosso: Pulsante azionato
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A palmo di mano
Comando tradizionale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP66
NEMA 4x
Tipo elemento frontale
Alta
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100,000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Adatto per
Arresto d’emergenza
Metodo di sblocco
Ripristino tramite trazione

Esporta le caratteristiche del prodotto