Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153552
XLSD5D1611

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1600x1100 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
153552
EAN
4015081503216
Lunghezza/profondità del prodotto
1540 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
580 mm
Peso prodotto
39 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5D1611

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.