Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153553
Codice del modello: XLSD5D16135

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1600x1350 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
153553
EAN
4015081503223
Lunghezza/profondità del prodotto
1540 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
680 mm
Peso prodotto
45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5D16135

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.