Eaton Moeller® series M22 Pulsante, RMQ-Titan, bianco, per lucchetto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore luminoso
|
| Sigla catalogo |
153567
|
| EAN |
4015081503308
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.018 kg
|
| Certificazione/i |
DNV
GL LR |
| Note catalogo |
Lucchetto, diametro massimo dello stelo: 6 mm
|
| Codice modello |
M22-DLVHS-W-MCC
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|
| Colore attuatore |
Bianco
|
| Caratteristiche |
Etichettato
Lucchettabile |
| Funzione attuatore |
Ritorno a molla
|
| Dotato di: |
Anello frontale
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Diametro di apertura |
22 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67
NEMA Altro |
| Tipo elemento frontale |
Alta
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Adatto per |
Illuminazione
|