Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155261
Codice del modello: XMW-OC-350-M10-3-300MM

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Componenti individuali MCC: contatti di corrente principale in uscita a 3 poli, fino a 350 A, A = 300 mm, presa e spina, 2 unità di squadretta di fissaggio, accessori di avvitamento

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155261
EAN
4015081519897
Lunghezza/profondità del prodotto
185 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
175 mm
Peso prodotto
2.75 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW-OC-350-M10-3-300MM

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto