Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155263
XMW-OC-650-M12-3

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Contatti di potenza, cassetto, in uscita, fino a 650A, 3p

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155263
EAN
4015081519910
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
325 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW-OC-650-M12-3

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto