Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155276

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, IP31, vuoto, A=150mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155276
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
570 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW0606E-V-SOND-RAL*

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
0 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto