Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155401
Codice del modello: XMW-ICL-630-3

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Contatti di potenza, cassetto, in entrata, fino a 630A, 3p

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155401
EAN
4015081521180
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW-ICL-630-3

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto