Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155402
XMW-ICL-630-4

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Contatti di potenza, cassetto, in entrata, fino a 630A, 4p

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155402
EAN
4015081521197
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW-ICL-630-4

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto