Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155448
Codice del modello: CCIA-03/01

Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione e router. Interfaccia, comunicazione Ethernet, LAN, alimentazione via Ethernet

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione
Sigla catalogo
155448
EAN
4015081521586
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CCIA-03/01

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Interfaccia
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Nessuno
Radiofrequenza
Dotato di:
Indicazione LED
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Interfaccia
Tensione nominale
5 V
Tipo di tensione
DC
Grado di protezione
IP20
Funzioni
web server
Interfaccia radio
aggiornabile
Metodo di montaggio
In custodia
per montaggio a parete (gesso)
Modello
interfaccia sistemi LAN
Protocollo
TCP/IP
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Numero di dispositivi per canale - max
1
Numero di canali
99
Consumo energetico
2.5 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.