Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155449
CMMZ-00/32

Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione e router. Alimentatore a spina, spina antiurto, mini-USB, EU

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Alimentazione
Sigla catalogo
155449
EAN
4015081521593
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CMMZ-00/32

Caratteristiche prodotto

Tipo di sistema operativo bus
Nessuno
Dotato di:
Indicazione LED
Metodo di montaggio
Altro
Collegato
Tipo prodotto sistema bus
Accessori
Numero di bobine d’arresto integrate
0
Numero di linee di alimentazione
1
Tensione nominale secondaria
5 V
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Consumo energetico
7 W
Corrente di uscita - max
1000 mA
Degree of protection
IP20

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.