Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155542
Codice del modello: XSFDR10-X1-B

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di branding, guida di scarico, L=1000mm, blu

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155542
EAN
4015081522224
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
1000 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFDR10-X1-B

Additional information

Numero RAL
5017

Delivery program

Colore
Blu
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto