Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155543
XSFDR12-X1-B

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Striscia di branding, guida di scarico, L=1200mm, blu

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
155543
EAN
4015081522231
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
1200 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFDR12-X1-B

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
5017

Gamma

Colore
Blu
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
impalcatura

Esporta le caratteristiche del prodotto